Vérin oscillant DFPD-N-900-RP-90-RD-F14

8068932

Code EAN (GTIN) 4052568444907

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
842 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F14
Connecteur d'arbre
T36