Vérin oscillant DFPD-N-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP
8068942
Code EAN (GTIN) 4052568445003
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
2233.3 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F1216
Connecteur d'arbre
T46