Mamelon double NPFC-D-M5-G18-M

8069211

Code EAN (GTIN) 4052568297497

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord pneumatique 2
G1/8
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar