Vérin normalisé CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1

8073764

Code EAN (GTIN) 4052568298043

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés