Ventouse OGVM-80-G-N-G14F
8073833
Code EAN (GTIN) 4052568300760
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
80 mm
Forme de ventouse
ronde, en cloche
Force de maintien à pression de service nominale
220 N
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène