Vérin normalisé CRDSNU-B-20-160-PPS-A-MG-A1
8073973
Code EAN (GTIN) 4052568298098
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
160 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course