Barrière à réflexion SOOD-RS-R-PN
8075657
Code EAN (GTIN) 4052568446291
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
10 mA
Type de lumière
rouge - Diode luminescente
Portée
0 mm - 1000 mm
Degré de protection
IP65 - IP67
Température ambiante
-25 °C - 60 °C