Barrière lumineuse SOOD-TB-L-PN
8075661
Code EAN (GTIN) 4052568446338
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
11 mA
Type de lumière
Laser - rouge
Portée
0 mm - 10000 mm
Degré de protection
IP65 - IP67
Température ambiante
-20 °C - 60 °C