Barrière à réflexion SOOD-RS-L-PN
8075662
Code EAN (GTIN) 4052568446345
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
10 mA
Type de lumière
Laser - rouge
Portée
0 mm - 2000 mm
Degré de protection
IP65 - IP67
Température ambiante
-20 °C - 60 °C