Barrière lumineuse SOOE-TB-R-PNLK-T

8075665

Code EAN (GTIN) 4052568446376

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
14 mA
Type de lumière
rouge - Diode luminescente
Portée
0 mm - 12000 mm
Degré de protection
IP65 - IP67 - IP69K
Température ambiante
-40 °C - 60 °C