Barrière à réflexion SOOE-RS-R-PNLK-T
8075666
Code EAN (GTIN) 4052568446383
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
25 mA
Type de lumière
rouge - Diode luminescente
Portée
0 mm - 6500 mm
Degré de protection
IP65 - IP67 - IP69K
Température ambiante
-40 °C - 60 °C