Détecteur à réflexion SOOE-BS-L-PNLK-T
8075670
Code EAN (GTIN) 4052568446420
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
25 mA
Type de lumière
Laser - rouge
Portée
7 mm - 300 mm
Degré de protection
IP65 - IP67 - IP69K
Température ambiante
-40 °C - 60 °C