Vérin compact AEN-S-25-25-I-P

8076504

Code EAN (GTIN) 4052568461126

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
259 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés