Électrodistributeur VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
8078398
Code EAN (GTIN) 4052568446567
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne de piston
Fonction de distributeur
convertible en 5/2 ou 3/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1250 l/min
Pression de service
2.5 bar - 8 bar