Distributeur à manette VHEF-H-M52-M-N18
8080935
Code EAN (GTIN) 4052568453800
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
750 l/min
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm