Distributeur à manette VHEF-H-P53E-M-N14

8080957

Code EAN (GTIN) 4052568454029

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
750 l/min
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm