Mini-chariot DGST-6-40-PA

8085108

Code EAN (GTIN) 4052568449964

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
34 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité