Mini-chariot DGST-20-200-PA

8085148

Code EAN (GTIN) 4052568450366

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
377 N
Course
200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité