Mini-chariot DGST-8-30-Y12A

8085162

Code EAN (GTIN) 4052568450502

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
60 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité