Mini-chariot DGST-10-30-Y12A
8085166
Code EAN (GTIN) 4052568450540
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
94 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité