Mini-chariot DGST-12-40-Y12A
8085172
Code EAN (GTIN) 4052568450601
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
136 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité