Mini-chariot DGST-25-80-Y12A

8085194

Code EAN (GTIN) 4052568450823

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
589 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité