Réducteur EMGA-40-A-G5-40P

8085343

Code EAN (GTIN) 4052568450885

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
7.5 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
0.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire