Réducteur EMGA-60-A-G3-60P
8085344
Code EAN (GTIN) 4052568450892
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
14 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
2 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire