Connecteur NPQR-T-Q14-E

8085721

Code EAN (GTIN) 4052568553333

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-5 °C - 150 °C
Diamètre nominal
14 mm