Câble de liaison NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8086524

Code EAN (GTIN) 4052568458591

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur femelle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Sub-D
Longueur de câble
2.5 m