Module de vérin rotatif ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
Code EAN (GTIN) 4052568458850
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force axiale max.
450 N
Force radiale max.
550 N
Vitesse de rotation max.
100 1/min
Angle de rotation
180°
Courant nominal du moteur
5 A