Vérin à double piston DGTZ-GF-25-90-P-A

8100645

Code EAN (GTIN) 4052568471057

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
590 N
Course
90 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité