Vérin oscillant DFPD-N-40-RP-90-RS45-F05-R3-C
8102806
Code EAN (GTIN) 4052568455286
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
21 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05
Connecteur d'arbre
T14