Vérin oscillant DFPD-N-120-RP-90-RS45-F07-R3-C
8102822
Code EAN (GTIN) 4052568455439
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
64.5 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F07
Connecteur d'arbre
T17