Vérin oscillant DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C-VDE2
8102849
Code EAN (GTIN) 4052568455644
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
128.7 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F10
Connecteur d'arbre
T22