Vérin oscillant DFPD-N-480-RP-90-RS45-F12-R3-C

8102864

Code EAN (GTIN) 4052568455798

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
260.3 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F12
Connecteur d'arbre
T27