Vérin oscillant DFPD-N-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C
8102902
Code EAN (GTIN) 4052568456078
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
796.3 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F14
Connecteur d'arbre
T36