Vérin à double piston DGTZ-GF-10-30-J-T-P-A

8103499

Code EAN (GTIN) 4052568578169

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
60 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité