Raccord NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10
8104285
Code EAN (GTIN) 4052568578602
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccordement fluidique
UNF1/4-28
Raccordement fluidique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 1,6 mm (1/16")
Modèle
Forme droite
Température du fluide
0 °C - 50 °C
Structure de construction
Fixation de flexible par serrage