Raccord NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
8104288
Code EAN (GTIN) 4052568578633
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccordement fluidique
UNF1/4-28
Raccordement fluidique 2
pour tuyau de Ø intérieur 1,2 mm
Modèle
Forme droite
Température du fluide
0 °C - 35 °C
Structure de construction
Fixation de flexible par raccord cannelé