Raccord NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10
8104289
Code EAN (GTIN) 4052568578640
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccordement fluidique
UNF1/4-28
Raccordement fluidique 2
pour tuyau de Ø intérieur 2,1 mm
Modèle
Forme droite
Température du fluide
0 °C - 35 °C
Structure de construction
Fixation de flexible par raccord cannelé