Réducteur de pression proportionnelle VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1D
8104665
Code EAN (GTIN) 4052568459628
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0 bar - 6 bar
Pression de service
6 bar - 8 bar
Plage de tension de service CC
21.6 V - 27.6 V