Capteur de proximité SDBF-FBS-1L-NU-K-0.5-N-M8
8106578
Code EAN (GTIN) 4052568302276
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Modèle
Pour rainure en queue d’aronde
Plage de tension de service CC
5 V - 28 V
Puissance de commutation CC max.
4.8 W
Sortie de commutation
NPN