Bobine VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME
8109391
Code EAN (GTIN) 4052568460150
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
230 V CA : 50/60 Hz, puissance 12,0 VA - 230 V CC : 12,0 W
Degré de protection
IP66