Vérin linéaire DFPC-125-125-D

8110774

Code EAN (GTIN) 4052568460532

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
125 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité