Vérin linéaire DFPC-100-80-D
8110777
Code EAN (GTIN) 4052568460563
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
80 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité