Vérin linéaire DFPC-80-65-D

8110817

Code EAN (GTIN) 4052568460594

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
65 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité