Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111586
Code EAN (GTIN) 4052568576639
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
25.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Degré de protection
IP65 - IP67