Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM

8111590

Code EAN (GTIN) 4052568550523

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
11.1 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 12.8 bar
Degré de protection
IP65 - IP67