Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111594

Code EAN (GTIN) 4052568550547

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
22.2 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4.4 bar
Degré de protection
IP65 - IP67