Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
Code EAN (GTIN) 4052568576684
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
24.4 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 13.5 bar
Degré de protection
IP65 - IP67