Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111598
Code EAN (GTIN) 4052568550554
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
4.9 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Degré de protection
IP65 - IP67