Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS7-3/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111599
Code EAN (GTIN) 4052568576714
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 3/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
12.7 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Degré de protection
IP65 - IP67