Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
Code EAN (GTIN) 4052568576752
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
40.1 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8 bar
Degré de protection
IP65 - IP67